TIEVM-ARC-AFE

TIEVM-ARC-AFE

Haga su pedido ahora

Información general

El TIEVM-ARC-AFE es la versión del diseño de referencia TIDA-010955 que se puede solicitar. El diseño de referencia cuenta con una parte frontal analógica para la detección de arcos de CC en aplicaciones solares basadas en inteligencia artificial (IA). El arco de CC induce un ruido de alta frecuencia en la corriente de cadena de CC. Para detectar la frecuencia de arco, se adquieren datos que se alimentan a un modelo de IA integrado, que está entrenado para identificar el arco. En comparación con los enfoques tradicionales de detección de arcos, esto logra una mayor exactitud con menos esfuerzos computacionales. Sumado a la cadena de señales para la detección de arcos, este diseño ofrece funciones para recopilar y etiquetar datos de arcos para el entrenamiento en modelos de IA integrados. Este hardware funciona con TMDSCNCD28P55X, controlCARD de los dispositivos F28P55x C2000™, así como otros controlCARD C2000 en un conector de 180 pines y forma parte de una cadena de herramientas de detección de arco basada en IA, que incluye diferentes herramientas de software para recopilar datos de arco, entrenar un modelo de IA integrado y validar el sistema.

Funciones
  • Parte frontal analógica de 4 canales para la detección de arcos basada en IA
  • Parte frontal analógica configurable con filtro de paso de banda y muesca
  • Entradas de medición de voltaje de cadena y voltaje de arco para entrenar la adquisición de datos
  • Circuitos de etiquetado automático para generar datos de arco etiquetados
  • Funciona con TMDSCNCD28P55X, controlCARD de dispositivos C2000 F28P55x y otros controlCARD C2000 en conector de 180 pines
  • Modelos de IA integrados seleccionados para un inicio rápido en la detección de arcos basada en IA
Amplificadores de propósito general
OPA322 — Amplificador operacional simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz OPA4323 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz)

 

Comparadores aislados
AMC23C11 — Comparador aislado, reforzado, de respuesta rápida, con umbral ajustable y función de cierre

 

Convertidores de CC/CC
TPS562203 — Convertidor reductor síncrono de 2 A con entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con eco-mode

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIEVM-ARC-AFE — Módulo de evaluación TIEVM-ARC-AFE, detección de arcos de aprendizaje automático en aplicaciones solares

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIEVM-ARC-AFE — Módulo de evaluación TIEVM-ARC-AFE, detección de arcos de aprendizaje automático en aplicaciones solares

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía de diseño Analog Front End Reference Design for Machine Learning Arc Detection in Solar Applications (Rev. A) PDF | HTML 5/12/2024
Certificado DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 8/10/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDSCNCD28P55X — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos