TIOL1115EVM

TIOL1115EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TIOL1115 EVM ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar la familia TIOL111x de transceptores IO-Link de TI.  El EVM incluye el TIOL1115, que proporciona una funcionalidad IO-Link completa y un LDO 5 V en chip.  Con compatibilidad pin a pin en toda la familia TIOL111, el EVM también puede admitir TIOL111 (sin LDO) o TIOL1113 (3.3-V LDO).  El EVM incluye la capacidad de medir y supervisar numerosas señales como L+, L, CQ, TX, RX y más, al tiempo que puede ajustar la corriente de salida del dispositivo a través de un potenciómetro integrado.  Aunque la familia de dispositivos TIOL111 incluye protección ESD (IEC61000-4-2) y contra sobretensiones en el chip, lo que elimina o reduce el tamaño de cualquier diodo TVS, se incluyen almohadillas para estos diodos a fin de modificarlos para satisfacer los requisitos de los usuarios.

Funciones
  • Compatibilidad con transceptor IO-Link TIOL1115 con LDO de 5 V
  • El EVM puede admitir los transceptores IO-Link TIOL1115, TIOL1113 o TIOL111
  • Corriente de salida configurable mediante POT integrado
  • Cabezales y LED para mediciones de señales individuales y monitoreo de la actividad
  • Posibilidad de múltiples opciones de configuración y configuraciones

  • PCB TIOL1115EVM

IO-Link y E/S digitales
TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada TIOL1113 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada y salida LDO de 3. TIOL1115 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada y salida LDO de 5 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIOL1115EVM — Módulo de evaluación del transceptor IO-Link TIOL1115

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIOL1115EVM — Módulo de evaluación del transceptor IO-Link TIOL1115
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
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 27/07/2017
Certificado TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos