TIOS1015EVM

TIOS1015EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TIOS1015 ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar la familia TIOS101x de controladores de salida digital (SIO) de TI.  El EVM incluye el TIOS1015, que incorpora un LDO de 5 V en el chip.  Con compatibilidad pin a pin en toda la familia TIOS101, el EVM también es compatible con el TIOS101 (sin LDO) o el TIOS1013 (LDO de 3.3 V).  El EVM incluye la capacidad de medir numerosas señales, entre ellas VCC, GND, OUT, EN e IN, al tiempo que permite ajustar la corriente de salida del dispositivo mediante un potenciómetro integrado.  Además, los dispositivos TIOS101 se pueden configurar para salida PNP, NPN o pulsación-tracción.   Aunque la familia de dispositivos TIOS101 incluye protección contra descargas electrostáticas (ESD) (IEC61000-4-2) y contra sobretensiones en el chip, lo que elimina o reduce el tamaño de los diodos TVS, se incluyen almohadillas para estos diodos para poder modificarlos y adaptarlos a las necesidades del usuario.

Funciones
  • Compatibilidad con controlador de salida digital TIOS101-5 con LDO de 5 V
  • El EVM único puede admitir el controlador de salida digital (SIO) TIOS101-5, TIOS101-3 o TIOS101
  • Corriente de salida configurable mediante POT integrado
  • Cabezales y LED para mediciones de señales individuales y monitoreo de la actividad
  • Posibilidad de múltiples opciones de configuración y configuraciones

  • PCB TIOS1015EVM

IO-Link y E/S digitales
TIOS101 — Controlador de salida de sensor digital con protección contra sobretensiones integrada TIOS1013 — Controlador de salida de sensor digital con protección contra sobretensiones integrada y salida LDO TIOS1015 — Controlador de salida de sensor digital con protección contra sobretensiones integrada y salida LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIOS1015EVM — Módulo de evaluación del controlador (SIO) de salida digital TIOS1015

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIOS1015EVM — Módulo de evaluación del controlador (SIO) de salida digital TIOS1015
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
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 27/07/2017
Certificado TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos