TIPA-010000

TIPA-010000

Archivos de diseño

Información general

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained boards while maintaining competitive efficiency, performance, and cost.

Funciones
  • Common input voltage (12V and 5V) power trees
  • Compact power trees achieves down to 159mm2 total size
  • Leverages MagPack™ technology and TI’s newest power modules
  • Up to 90% efficiency
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFI1.PDF (358 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM82816 — Módulo reductor de 6 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM8287A15M — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con I2C, sincronización de frecuencia, detecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM843B22 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 20 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM8F7420 — Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 4 A
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
* Guía de diseño Power Delivery Architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC PDF | HTML 7/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos