TIPA-020002

TIPA-020002

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de alimentación es para los carriles de alimentación de sistema en chip (SoC) para automoción Semidrive X9SP que utilizan los circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) LP87521-Q1, LP87562-Q1 y LP87563-Q1. Los bucks adicionales TPS62811-Q1 y TPS628501-Q1, así como los LDO TPS74501-Q1 y TLV76733-Q1, se utilizan para alimentar otros carriles discretos no cubiertos por PMIC. Este diseño de alimentación asume una tensión de entrada de 5 V (±5 %). Si la tensión de entrada del sistema es más alta, por ejemplo, una batería de vehículo, se debe utilizar un convertidor buck como prerregulador para generar una tensión de alimentación de 5 V. El LM25149-Q1 se puede utilizar como prerregulador cuando se alimenta directamente desde la batería del vehículo. Se puede utilizar un controlador de diodo inteligente adicional, como LM74700-Q1, para controlar MOSFET externos y proporcionar control de ENCENDIDO o APAGADO de la ruta de alimentación y protección contra sobretensión.

Funciones
  • El LP87562-Q1 tiene cuatro convertidores buck configurados para funcionar como convertidor único trifásico y un convertidor único monofásico.
  • El LP87563-Q1 tiene cuatro convertidores buck configurados para funcionar como convertidor único bifásico y dos convertidores únicos monofásicos separados.
  • El LP87563-Q1 tiene 4 convertidores buck configurados para funcionar como convertidor de 4 fases único.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVAFU5A.PDF (673 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25149-Q1 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62811-Q1 — Conv. reductor autom. de 2.75 V a 6 V, 1 A, en encapsulado QFN c/flancos humectables de 2 mm x 3 

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV767-Q1 — Regulador automotriz lineal de caída baja, salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87521-Q1 — Convertidor buck de 10 A, 4 fases y una salida automotriz con interruptores integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87562-Q1 — Convertidor buck multifásico de 12 A + 4 A con interruptores integrados para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87563-Q1 — Convertidor reductor multifásico de 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integrados para automoción
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
* Guía de diseño Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos