TIPA-020007

TIPA-020007

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de prueba de concepto de potencia demuestra cómo los carriles de potencia necesarios para el dispositivo 2VE3858 pueden alimentarse mediante circuitos integrados (CI) reguladores de TI. Esta metodología de diseño se ajusta al estándar AMD® para minimizar los rieles de fuente de alimentación consolidados. Consulte la página de la herramienta AMD Power Design Manager (PDM) para conocer todas las opciones de consolidación de potencia disponibles. Para cualquier aplicación, utilice el PDM que se implementó al calcular la potencia.

Funciones
  • Detalla las consideraciones de diseño y el diseño del árbol de potencia necesarios para admitir el dispositivo 2VE3858
  • Se puede utilizar como base para diseñar el árbol de potencia para otros dispositivos de las series AMD Versal™ AI Edge Gen 2 y AMD Versal Prime Gen 2 con pequeñas modificaciones
  • La secuencia de potencia para los carriles 2VE3858 se controla con el CI de administración de potencia (PMIC) TPS6594-Q1
  • La salida GPIO en el dispositivo TPS6594-Q1 se puede utilizar para controlar los dispositivos TPS6594-Q1, LP8764-Q1 y TPS62893-Q1 para la secuencia de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFF9.PDF (1089 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62893-Q1 — Convert. buck sinc. apilable, transitorios rápidos, autom., entrada 2.8 V a 6 V y 50 A, telemetría

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74910-Q1 — Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8764-Q1 — PMIC con 4 convertidores reductores multifásicos de 5 A/20 A para SoC automotrices

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Power Supply Proof-of-Concept Design for AMD® Versal™ AI Edge Series Gen 2 PDF | HTML 23/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos