TIPA-050001

TIPA-050001

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de alimentación para el procesador AM68x está pensada para diseños de alimentación de bajo costo, tamaño pequeño y sin seguridad, como se utilizan en el kit de inicio del procesador SK-AM68. Se incluye una guía de selección que revisa las compensaciones del sistema y los beneficios del diseño. La guía puede ayudar en la selección del diseño de potencia y en la comparación de los conjuntos de características. 


El diseño de alimentación LP8733x que se describe en la guía proporciona cuatro variantes de la red de distribución de energía (PDN) para alimentar a los procesadores AM68x de acuerdo con las características deseadas del sistema. Se ha creado una guía de selección que describe las características de PDN, las funciones opcionales, la flexibilidad y las ventajas de diseño para cada variante de PDN-6x. El diseño de potencia destaca el valor y la flexibilidad de usar diseños de fuentes de alimentación centradas en el circuito integrado de administración de potencia (PMIC).

Funciones
  • Operaciones básicas
  • Más eFuse
  • Más tarjeta SD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 1 A en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62872 — Convertidor buck síncrono apilable de 6 V y 12 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62873 — Convertidor reductor síncrono apilable de 6 V y 15 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 14/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos