TIPA-050010

TIPA-050010

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación describe el circuito integrado (IC) de gestión de alimentación optimizado para alimentar el TMS570 y la documentación detalla la información para ayudar a los desarrolladores a integrar el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) TPS65381x-Q1 en sistemas relacionados con la seguridad.

El dispositivo TPS65381x-Q1 es una fuente de alimentación multicarril diseñada para alimentar microcontroladores (MCU) en aplicaciones relacionadas a la seguridad, como las que se encuentran en los mercados automotriz e industrial. El dispositivo es compatible con familias de microcontroladores (MCU) TMS570 y microcontroladores C2000, y varios otros microcontroladores (MCU) con arquitecturas de bloqueo de doble núcleo (LS) o libremente acopladas (LC).

El TPS65381x-Q1 integra varios carriles de alimentación para alimentar el microcontrolador (MCU), el transceptor (red de área de controlador [CAN] u otro) y un sensor externo. Un convertidor de fuente de alimentación de modo conmutado reductor asíncrono con transistor de efecto de campo (FET) interno convierte la alimentación de entrada (batería) en una salida de prerregulador de 6 V. Esta salida de 6 V alimenta los demás reguladores.

Características:

  • Reguladores lineales integrados de 5 V
  • Incluye el controlador regulador de tensión VDD1
  • Incluye una alimentación de sensor, VSOUT1
  • Bomba de carga integrada

Encuentre más diseños de fuentes de alimentación

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV710 — Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65381-Q1 — Convertidor reductor de 4.5 V a 40 V y 1.3 A con 4 LDO para microcontroladores para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65381A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril (PMIC) para microcontroladores en aplicaciones de seguridad

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Información sobre seguridad funcional Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos