TIPA-050012

TIPA-050012

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación describe el IC de administración de potencia optimizado para alimentar el TMS470 y la documentación detalla la información para ayudar a los desarrolladores a integrar el PMIC TPS65381x-Q1 en sistemas relacionados con la seguridad.

El dispositivo TPS65381x-Q1 es una fuente de alimentación multicarril diseñada para microcontroladores (MCU) en aplicaciones relevantes para la seguridad, como las que se encuentran en los mercados automotriz e industrial. El dispositivo es compatible con las familias de MCU y C2000 TMS570 y varios otros MCU con arquitecturas de bloqueo de doble núcleo (LS) o libremente acopladas (LC).

El TPS65381x-Q1 integra varios carriles de alimentación para alimentar el MCU, el transceptor (red de área de controlador [CAN] u otro) y un sensor externo. Un convertidor de fuente de alimentación de modo conmutado reductor asíncrono con FET interno convierte la alimentación de entrada (batería) en una salida de prerregulador de 6 V. Estos 6 V alimentan los demás reguladores.

Características:

  • Reguladores lineales integrados de 5 V
  • Incluye el controlador regulador de tensión VDD1
  • Incluye una alimentación de sensor, VSOUT1
  • Bomba de carga integrada

Encuentre más diseños de fuentes de alimentación

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62825 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65381A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril (PMIC) para microcontroladores en aplicaciones de seguridad

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Información sobre seguridad funcional Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos