TIPA-050013

TIPA-050013

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de fuente de alimentación para los procesadores NXP i.MX 6Solo, 6DualLite fue creada para diseños de fuentes de alimentación de tamaño pequeño y bajo costo. El diagrama de bloques del sistema y la tabla de requisitos de alimentación del procesador presentes en el siguiente documento, se pueden utilizar como guía para la conectividad entre el circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) TPS6521815 y el procesador i.MX 6Solo, 6DualLite. 
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
TPS62826 — Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, exactitud del 1 % en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 9/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos