TIPA-050016

TIPA-050016

Archivos de diseño

Información general

Los procesadores y plataformas avanzados, como la microarquitectura Intel® Elkhart Lake, necesitan soluciones de punto de carga (POL) para memoria, rieles de unidad central de procesamiento (CPU) de baja potencia y requisitos de carril de 3.3 V y 5 V a partir de una amplia gama de baterías recargables o un bus de entrada de 12 V.

Este diseño de fuente de alimentación destaca los últimos convertidores CC/CC que proporcionan soluciones de gestión de energía de rendimiento para prolongar la duración de la batería, al tiempo que abordan los requisitos de alimentación de la plataforma de Elkhart Lake en aplicaciones de PC industriales.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS51215A — Controlador D-CAP2 monofásico con entrada de 3 V a 28 V y VID de 2 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS51285A — Controlador reductor síncrono doble de 5 V a 24 V con inicio suave de 3.2 ms

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS51367 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 22 V, 12 A, con corriente quiescente ultrabaja

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS51396A — Regulador de tensión reductor síncrono de 4.5 V a 24 V y 8 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS56339 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 4.5 V a 24 V y salida de 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51206 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer VTTREF para D

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51716 — Controlador reductor síncrono de solución de alimentación de memoria DDR2/3/3L/4 completo, LDO de 2 

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) PDF | HTML 21/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos