TIPA-050025

TIPA-050025

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los procesadores Intel Braswell. El TPS65084x es un PMIC de chip único diseñado específicamente para el sistema en chip (SoC) de Intel Braswell dirigido a tabletas, ultrabooks y portátiles con arquitecturas de alimentación con CC de tensión estrecha (NVDC) o no NVDC, utilizando paquetes de baterías de iones de litio 2, 3 o 4 celdas. El dispositivo cuenta con tres controladores y tres convertidores para carriles de alta potencia y alta eficiencia. Un regulador de caída baja (LDO) de disipador/fuente con seguimiento de terminación de tensión (VTT), tres LDO y tres interruptores de carga se controlan mediante una lógica de secuencia de encendido para proporcionar los carriles de alimentación, la secuenciación y la protección adecuados. Una interfaz I2C permite un control sencillo ya sea a través de un controlador integrado (EC) o a través de un sistema en chip (SoC).

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS65084x Design Guide 29/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos