TIPA-050028

TIPA-050028

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación describe los dos PMIC optimizados para alimentar el DRA78x o TDA3x. La guía del usuario detalla las consideraciones de diseño de alimentación para los procesadores DRA78x y TDA3x que usan los PMIC TPS65919-Q1 y TPS65917-Q1.
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
TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65919-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) con 4 bucks y 4 LDO de 3.15 V a 5.25 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS65919-Q1 and TPS65917-Q1 User's Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. E) 13/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos