TIPA-050030

TIPA-050030

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación describe el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los procesadores AM57x. La guía del usuario se puede usar como guía para la conectividad entre el PMIC TPS65916 y el procesador AM570x. En esta guía se describen las conexiones de la plataforma, así como las secuencias de encendido, apagado y reinicio en caliente, junto con las configuraciones de protección contra sobretempteratura (OTP).

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65916 — Unidad de administración de energía (PMU) para procesador

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS65916 User's Guide to Power AM570x (Rev. A) 7/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos