TIPA-050032

TIPA-050032

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los procesadores LS1043A de NXP QorlQ Layerscape. La guía del usuario proporciona configuraciones típicas para programar la protección contra sobretemperatura (OTP) del PMIC TPS65086100 para que funcione con la familia de procesadores NXP QorIQ Layerscape. Aunque estos ejemplos destacan el LS1043A, estos ajustes y configuraciones se pueden aplicar al LS1023A, LS1026A, LS1046A, LS1048A y LS1088A con ajustes menores. En este documento, se incluye un ejemplo de mapa de potencia, ajustes de tensión predeterminados, secuencia de encendido y secuencia de apagado. También se ofrece orientación sobre la conexión con el sistema.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos