TIPA-050033

TIPA-050033

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación describe el PMIC optimizado para alimentar el procesador DRA821. En la guía del usuario, se detallan las consideraciones de un diseño de alimentación para el procesador DRA821 con el PMIC TPS6594-Q1.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV70018-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 300 mA, PSRR alta e IQ baja con activación para 1.8V automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV710-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8764-Q1 — PMIC con 4 convertidores reductores multifásicos de 5 A/20 A para SoC automotrices

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 12/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos