TIPA-050039

TIPA-050039

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación detalla las consideraciones de potencia para el carril de núcleo Mobileye EyeQ4 Mid SoC (sistema en chip) que utiliza el IC de gestión de potencia LP875701-Q1. Este diseño de potencia asume una tensión de entrada de 3.3 V o 5 V (+/-5 %). Si la tensión de entrada del sistema es más alta, por ejemplo, una batería de vehículo, se debe utilizar un convertidor reductor como prerregulador para generar una tensión de alimentación de 3.3 V o 5 V.

 

El LP875701-Q1 tiene 4 convertidores reductores configurados para funcionar como convertidor multifásico de salida única de 1 V. El LP875701 funciona en modo modulación de ancho de pulsos (PWM) con la conmutación de todas las 4 fases en modo intercalado cuando la salida se activa.

 

Consulte la guía del usuario para obtener información detallada. 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87563-Q1 — Convertidor reductor multifásico de 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integrados para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP875701-Q1 — Convertidor buck multifase de 1 V y 10 A para Mobileye EyeQ4 de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 11/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos