TIPA-050041

TIPA-050041

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación para el sistema en chip (SoC) automotriz AC8015 de AutoChips está pensado para diseños de alimentación para cabinas básicas del sector automotriz. En este documento se detallan las consideraciones de un diseño de alimentación para los carriles de alimentación AC8015 que utilizan los circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) LP87522-Q1 y LP8732-Q1.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62813-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8732-Q1 — Convertidores buck dobles de 2 A y reguladores lineales dobles de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87522-Q1 — Convertidor buck de dos salidas con interruptores integrados 10 A, trifásico + monofásico de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Power Supply Design for AC8015 Using LP87522E-Q1 and LP873244-Q1 PDF | HTML 30/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos