TIPA-050043

TIPA-050043

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación para el sistema en chip (SoC) automotriz X9H de SemiDrive está optimizado para aplicaciones automotrices de infoentretenimiento y cabina eléctrica. En la documentación se detallan las consideraciones de diseño de alimentación que utiliza los circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) LP87565-Q1 y LP87523-Q1.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62811-Q1 — Conv. reductor autom. de 2.75 V a 6 V, 1 A, en encapsulado QFN c/flancos humectables de 2 mm x 3 

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV767-Q1 — Regulador automotriz lineal de caída baja, salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87523-Q1 — Convertidor reductor de tres salidas (bifásica + monofásica + monofásica) de 10 A con interruptores

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87565-Q1 — Convertidor buck doble multifase de 8 A con interruptores integrados automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 16/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos