TIPA-050047

TIPA-050047

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el IC de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los sensores de radar AWR1642 y AWR1243. El manual de referencia técnica se usa como referencia para los bits de registro predeterminados del LP87524B/J/P-Q1 después de descargar la memoria de OTP. Estos PMIC LP87524B/J/P-Q1 también muestran la conexión típica entre los dispositivos de radar xWR sin LDO externos, ya que el dispositivo cumple las especificaciones de ruido y ondulación con los filtros LC.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524J-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524P-Q1 — Convertidores buck multifase de 4 MHz, 3 A/1,0 V + 3A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/1,2 V para MMICs A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 10/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos