TIPA-050050

TIPA-050050

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el IC de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los sensores de radar AWR1843 y AWR1642. Este manual de referencia técnica se usa como referencia para la configuración de la memoria de solo lectura programable y borrable electrónicamente (EEPROM) programada predeterminada del TPS65313-Q1. En este documento, se muestra la conexión típica con el PMIC TPS65313-Q1 y el dispositivo de radar AWR18x/16x.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65313-Q1 — PMIC de alta tensión para aplicaciones de automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65653-Q1 — Convertidores reductores dobles de 3 A y 4 MHz para automoción con interruptores integrados

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS65313-Q1 Technical Reference Manual 5/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos