TIPA-050052

TIPA-050052

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los procesadores AMIC110, AMIC120, AM335x y AM437x. El TPS65216 es un circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) con chip único diseñado específicamente para admitir la línea de procesadores AMIC110, AMIC120, AM335x y AM437x en aplicaciones alimentadas por línea (5 V). El dispositivo se caracteriza por tener un rango de temperatura de –40 °C a +105 °C, por lo que es adecuado para diversas aplicaciones industriales.
El TPS65216 está diseñado específicamente para proporcionar administración de potencia para todas las funcionalidades de AMIC110, AMIC120, AM335x y AM437x. Los convertidores CC/CC desde CCCC1 hasta CCCC4 están destinados a alimentar el núcleo, el microprocesador (MPU), la memoria DDR y las analógicas y E/S de 3.3 V, respectivamente. El regulador de caída baja (LDO1) proporciona el analógico y E/S de 1.8 V para el procesador. La entrada/salida de uso general (GPIO2) permite el reinicio en caliente de los convertidores CCCC1 y CCCC2.
La interfaz I2C permite al usuario habilitar y deshabilitar todos los reguladores de tensión, el interruptor de carga y las entradas/salidas de uso general (GPIO). Además, tanto los umbrales de supervisión de tensión y de bloqueo por baja tensión (UVLO) como la secuencia de encendido y apagado se pueden programar a través de I2C. También se pueden supervisar las interrupciones por sobretemperatura, sobrecorriente y subtensión.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65216 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 PDF | HTML 11/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos