TIPA-050073

TIPA-050073

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de potencia puede utilizarse como guía para integrar el CI de administración de potencia (PMIC) TPS65386x-Q1 en sistemas automotrices de seguridad que alimentan el microcontrolador (MCU) de seguridad funcional (FuSa) F29x C2000™.

Funciones
  • Detalla el diseño del árbol de potencia necesario para admitir el MCU F29x
  • Proporciona reguladores lineales 3.3 V y 5 V integrados
  • Incluye una etapa de prerregulador buck-boost para alimentar el VCORE del convertidor buck externo
  • Proporciona soporte para controlar periféricos externos a través de pines GPIO, como el pin de habilitación del convertidor buck de TPS62903-Q1
  • Proporciona el soporte para la vigilancia y el monitoreo de la señal de error (ESM) para ayudar a cumplir los requisitos de seguridad
  • Reguladores lineales integrados opcionales para alimentar periféricos como sensores e interfaces
  • Pin de diagnóstico opcional para monitoreo interno y redundancia de la señal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVAFX2.PDF (249 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62903-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 3 A, baja IQ, con una temperatura de unión de 165 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653860-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) de 2.3 V a 36 V, 2.8 A para aplicaciones de seguridad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
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
* Guía de diseño F29x Power-Supply Design Using the TPS653860-Q1 for Safety-Relevant Applications PDF | HTML 9/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos