TIPD104

Información general

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single-supply, precision low-side current sensing solution that can accurately detect load currents from 10uA-10mA. The corresponding linear output is from 100mV to 4.9V. While traditional op amps can be used for such an application, the INA326 instrumentation amplifier enables a differential measurement and minimizes errors due to PCB parasitic. The INA326 can be used in low-side current sensing because the unique internal circuit topology allows for linear rail-to-rail input and output operation. A unique yet simple gain switching network was implemented in order to realize the wide load current range.

Funciones
  • Senses current from 10uA-10mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Outputs 100mV to 4.9V
  • Single-Supply Solution
  • Low-Side Measurement
  • Unique gain-switching network
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier

This reference design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR148.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAC575.ZIP (83 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR147.PDF (82 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA326 — Amplificador de instrumentación CMOS de precisión y baja deriva

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD104 Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos