TIPD105

Información general

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single supply comparator required to use AC coupling to detect sine waves or square waves. Often this is needed due to differences in ground between two different modules. Whenever AC coupling is involved into single supply circuitry negative voltages become a concern. Excessive negative voltages on comparators can cause the comparator to trip erroneously or to stay stuck at unpredictable levels. Proper high pass filtering and DC offsetting are required for reliable operation. This design will show how to AC couple a wide range of input signal levels and frequencies into a high speed comparator to generate a robust and accurate clock signal.

Funciones
  • AC Couples Pulses to eliminate Ground Potential Differences      
  • Comparator Outputs 0V to 5V      
  • Single-Supply Solution      
  • Input Frequency from 2kHz to 32MHz, 40% to 60% duty cycle
  • Utilizes TLV3501 for fast response time 
  • Utilizes Offset and Filter for reliable Single Supply Operation

 This Precision Reference Design Includes

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR150.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAC576.ZIP (1399 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR149.PDF (74 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3501 — Comparador rail-to-rail de alta velocidad, 4.5 ns, con apagado

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario AC-Coupled, Single-Supply Comparator Reference Design (Rev. A) 21/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos