TIPD124

Información general

This TI Verified Design implements a single-supply full-wave rectifier. The design has been optimized to support excellent linearity for small-input voltage signals from 5mV – 200mV.  The design is used to turn low-level alternating current (ac) signals to positive polarity signals. The circuit is designed to function up to 50 kHz and has excellent linearity at signal levels as low as 5 mVpp. The circuit can be used in sensor acquisition or signal strength indication applications that need to quantify values of low-level input signals which have positive and negative polarities.

Funciones
  • TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI
  • Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
  • Outputs the full-wave rectified (absolute value) of the input signal
  • Supports low-level input signals down to 5mV with excellent linearity
  • Operates from a +5V Supply
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC89.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC023.ZIP (508 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC88.PDF (159 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA350 — Amplificador operacional simple, de alimentación simple, de carril a carril, de alta velocidad y

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 17/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos