TIPD142

Información general

DAC R-2R architectures display great performance in regards to noise and accuracy, but at a cost of large glitch area. This design focuses on the reduction of major-carry glitches that occur from code specific transitions in DAC R-2R architectures. This design reduces this glitch area, making it suitable for glitch-sensitive applications such as waveform generation.

Funciones
  • 18-bit, 0-5 V output
  • R-2R DAC with S&H Glitch Reduction Circuitry
  • <0.015 %FSR total unadjusted error
  • <2 LSB INL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRGT3.PDF (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC212.ZIP (1399 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRGT2.PDF (57 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS12A4515 — Interruptor analógico de 12 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo bajo

Hoja de datos: PDF
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC9881 — DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2192 — Amplificador operacional de precisión de 36 V, RRIO, bajo voltaje de compensación y baja corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Sample & Hold Glitch Reduction for Precision Outputs Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos