TIPD157

Información general

This multiplying DAC (MDAC) reference design outputs unipolar voltages from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage. This design removes the need for a negative supply rail by applying a bias voltage to the output transimpedance stage.

Funciones
  • TI Designs - Precision: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance.
  • 12-bit, 0-2.5 V output
  • Multiplying DAC with single supply
  • <0.1 %FSR total unadjusted error
  • 1 LSB INL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCZ1.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC384.ZIP (9681 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRCZ0.PDF (206 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7811 — DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design 23/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos