TIPD159

Información general

This multiplying DAC (MDAC) circuit creates a unipolar voltage output from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage as with typical MDAC circuits. This design removes the need for a negative rail by using the MDAC in “reverse” to form a binary weighted voltage divider.

Funciones
  •  12-bit, 0-2.5 V output
  •  Multiplying DAC with single supply
  •  <0.1 %FSR total unadjusted error
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAF0.PDF (870 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH28.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAY1.ZIP (16755 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRH27.PDF (240 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7811 — DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 12/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos