TIPD161

Información general

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT100 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -200°C to 800°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.

Funciones
  • Input:  3-Wire PT100 RTD
  • Temperature Range:  -200°C to 800°C
  • Output:  2-Wire 4-20mA Current Loop
  • Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
  • Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC6.PDF (1552 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIE6.PDF (194 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA4.ZIP (638 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRIE5.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR105 — Transmisor de corriente de 4 mA a 20 mA con linealización y excitación de sensor
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
* Guía de diseño Analog Linearized 4-mA to 20-mA Current Loop Design Guide 23/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos