TIPD166

Información general

This design is for a 16-bit, 8-channel analog input module for industrial programmable logic controller (PLC) systems. The circuit is realized with an 8-channel, 16-bit, successive-approximation-register (SAR), analog-to-digital converter (ADC) with an integrated precision reference and analog front-end (AFE) circuit.

Funciones
  • Voltage Input Range : +/- 10V, 0-10V, +/-5V, 0-5V
  • Current Input Range : +/- 20mA, 0-20mA, 4-20mA
  • 4 wire RTD Temperature Range : -40 to 160 °C
  • Single Supply operation
  • Overall Accuracy achieved: 0.1 % for voltage and current inputs & 0.25% for temperature input
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRF26.PDF (166 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAE3.ZIP (2591 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF25.PDF (671 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA333 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 10/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos