TIPD170

Información general

This strain gauge reference design accurately measures the resistance of a strain gauge by being placed in a bridge configuration. The differential voltage of the bridge produced by variation in strain gauge resistance is amplified using the INA333. The bridge excitation voltage and INA333 reference voltage is supplied using the REF5025.

Funciones
  • Measured Uncalibrated Error = 0.953 %
  • Measured Calibrated Error = 0.0154 %
  • 5 V Single Supply
  • Output : 225 mV to 4.72 V
  • 2.5 V Reference Voltage
  • This strain gauge reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with theory, calculations, and simulation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB00.PDF (861 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ69.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBJ0.ZIP (442 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ68.PDF (183 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA333 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia
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
* Guía de diseño Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 2/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos