TIPD175

Información general

This single-supply low-side, bi-directional current sensing solution can accurately detect load currents from -1 A to 1 A. The linear range of the output is from 110 mV to 3.19 V. The design utilizes the OPA2313 configured as a difference amplifier and reference voltage buffer.

Funciones
  • ±1A Low-side Current Sensing Solution
  • Less than 1% total unadjusted error
  • Supply: 3.3V
  • Output: 110mV to 3.19V
  • This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the theory and simulation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU675.PDF (724 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG86.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP3.ZIP (529 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRG85.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 8/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos