TIPD177

Información general

This TI Precision Verified Design circuit converts the differential current output of audio DACs to a single-ended voltage capable of driving low impedance headphones. This design is capable of meeting the high-fidelity performance levels currently being popularized in cell phones and portable audio players.

Funciones
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • <.01dB variation (20Hz-20kHz)
  • <5 Degrees Phase variation (20Hz-20kHz)
  • Max Output Power: 55mW (32 ohms, THD+N: 0.00035%)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC91A.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC826A.ZIP (2027 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC90A.PDF (289 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1612 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con ruido de 1,1nV/√Hz, baja THD y precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales para audio

OPA1622 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con alto rendimiento, baja THD+N y entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) 25/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos