TIPD178

Información general

This window comparator reference design features the TLV1702 operating with a single 5V supply.  The output can be pulled up to as high as 36V due to the open-collector output of the TLV1702.  Three resistors are used to set the window voltages.

Funciones
  • Input: 0V-5V
  • Output: 0V-10V (36V maximum)
  • Voltage Window: 1.66V to 3.33V
  • Supply: 5V 
  • This design yields less than 0.2% total undadjusted error
  • This reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design and measured data that correlates with the simulation.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRJT7.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBO6.ZIP (975 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJT6.PDF (290 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV1702 — Comparador doble de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Window Comparator Design Guide 2/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos