TIPD180

Información general

Este diseño verificado de precisión de TI proporciona una solución de acondicionamiento de señal de transductor de corriente basada en Hall de bucle cerrado completo.  El circuito cuenta con el DRV411 y está diseñado para medir con precisión corrientes CC, CA y pulsadas a +/-50 A con aislamiento galvánico entre los circuitos primario y secundario.  El DRV411 proporciona excitación Hall, un controlador de bobina de compensación y un amplificador diferencial de precisión en un solo encapsulado.  La tecnología de corriente continua única que se usa en el DRV411 prácticamente elimina la compensación y el ruido 1/f del dispositivo Hall y permite mediciones precisas, con aislamiento galvánico y de alta corriente en aplicaciones como el control de motores industriales, la energía y los vehículos eléctricos híbridos (HEV).

Funciones
  • Diseños de TI Precision: Diseño verificado
  • Incluye teoría, selección de componentes, simulación TINA-TI, esquema y diseño de PCB, lista de materiales y resultados medidos
  • Mide CC, CA y corrientes pulsadas a +/-50 A
  • Alimentación única de 5 V
  • Aislamiento galvánico entre el circuito primario y el secundario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC75.PDF (194 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC822.ZIP (346 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC74.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal

DRV411 — IC de acondicionamiento de señal de sensor magnético Hall-Effect para aplicaciones de bucle cerrado

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element 8/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos