TIPD181

Información general

This TI Precision design details the design process for a preamplifier to be used with electret microphone capsules. It explains the basic construction and operation of an electret microphone and uses an OPA172 to amplify the output of the microphone to common analog line level voltages.

Funciones
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Designed for a single 9V battery power supply
  • ~2mA supply current
  • 68dB SNR with Microphone
  • This design is tested and includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCZ9.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC916.ZIP (488 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRCZ8.PDF (104 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA172 — Amplificador operacional simple, 36 V, 10 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos