TIPD184

Información general

This TI Precision Verified Design provides a complete 100 A closed loop Hall based current sensor solution using the DRV411 with bi-polar popwer supplies.  The DRV411 provides Hall excitation, a compensation coil driver and a precision difference amplifier in a single package.  The unique current spinning technology employed on the DRV411 virtually eliminates the offset and 1/f noise of the Hall device.

Funciones
  • 100A Closed Loop Current Sensor
  • Utilizes the DRV411
  • Galvanic Isolation
  • Bi-Polar Supplies

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDP0.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC999.ZIP (791 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRDO9.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA237 — Amplificadores operacionales de alimentación simple de la serie MicroAmplifier™

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

DRV411 — IC de acondicionamiento de señal de sensor magnético Hall-Effect para aplicaciones de bucle cerrado

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 3/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos