TIPD185

Información general

This design amplifies an ac signal, and shifts the output signal so that it is centered at one half the power supply voltage.  Note that the input signal has zero dc offset so it swings above and below ground.  The key benefit of this circuit is that it accepts signals which swing below ground even though the amplifier does not have a negative power supply.

Funciones
  • AC Coupled single supply amplifier
  • Bandpass frequency response
  • Ground referenced ac signal input
  • Mid supply shifted ac signal out
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDREI8.PDF (198 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA72.ZIP (652 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDREI7.PDF (169 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario AC-Coupled Single-Supply Inverting and Noninverting Amplifier Reference Design 26/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos