TIPD189

Información general

This reference design details a high-fidelity headphone amplifier circuit suitable for portable applications, such as smartphones and tablets. It uses an operational amplifier (op amp) with low power consumption and a very small package to convert a differential output voltage to a single-ended signal suitable for headphones. The design achieves -110.2dB THD+N at >50mW of output power into 32Ω headphones.

Funciones
  • Low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
  • Extremely small solution size for space-constrained designs
  • >50mW output power (32Ω), suitable for a range of headphones
  • -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω) for exceptional audio quality
  • 31mΩ output impedance
  • Stable into most headphones without series resistance
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW1.PDF (917 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIK6.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBC3.ZIP (703 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRIK5.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1688 — Amplificadores operacionales de audio de 36V, 10MHz, de baja distorsión y alto accionamiento de sali
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
* Guía de diseño Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide 9/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos