TIPD190

Información general

This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using the DAC8551 and XTR116. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity power supply. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.15% total unadjusted error (TUE).

Funciones
  • 16-bit, loop-powered 4-20mA transmitter
  • 7.5-36V loop supply voltage
  • <0.15% total unadjusted error (TUE)
  • Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Functional with reverse polarity supply connection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO7.PDF (2138 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ14.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBH4.ZIP (957 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ13.PDF (185 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR116 — Transmisor de bucle de corriente de 4 mA a 20 mA con referencia de 4.096 V y potencia de 200 μA

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8551 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas
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
* Guía de diseño 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos