TIPD192

Información general

Este circuito realiza la función de producir una salida de tensión de ±10 V cuando se desea tanto un alto nivel de exactitud como una rápida velocidad de actualización. Esto se logra al combinar el rápido tiempo de estabilización y la precisión de un DAC R-2R de 16 bits sin búfer (DAC8832) y la baja tensión de compensación de entrada y la rápida velocidad de subida de dos etapas de amplificador de salida (OPA2192). El circuito proporciona una tensión de salida analógica útil para sintonizar con precisión los circuitos de realimentación, así como para accionar componentes externos.

Funciones
  • Rango de salida de ±10 V
  • Menos del 0.1 % TUE FSR
  • La salida se estabiliza en menos de 5 µs a ±2 LSB
  • Menos de 0.5 LSB de ruido de parpadeo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU974.PDF (2942 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPX1.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPX0.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPX3.ZIP (340 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD69.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPX2.PDF (530 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPW9.PDF (257 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8832 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4192 — Amp. operacional de precisión RRI/O de 36 V, bajo ruido y baja corriente inactiva, serie E-Trim™
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
* Guía de diseño High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design 1/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos