TIPD193

Información general

This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.

Funciones
  •  Converts RTD resistance to voltage
  •  0 to 5V output across temperature range
  •  Eliminates lead resistance error
  •  Adjustable set with discrete resistors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRF13.PDF (203 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAD8.ZIP (897 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRF12.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA326 — Amplificador de instrumentación CMOS de precisión y baja deriva

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide 28/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos