TIPD194

Información general

El TIPD194 es una fuente de referencia de tensión dinámica de precisión capaz de suministrar un rango de tensión de ±10 V con una resolución de 16 bits, centrada en la exactitud inicial y el bajo nivel de ruido.

Funciones
  • Rango de salida de ±10 V
  • Exactitud inicial inferior al 0.02 %FSR
  • El circuito se prueba a diferentes temperaturas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU964.PDF (894 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKC0.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBS1.ZIP (3203 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRKB9.PDF (174 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8820 — DAC multiplicador de 16 bits, entrada paralela

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA227 — Amplificadores operacionales de alta precisión y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Guía de diseño Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide 21/04/2015
Nota sobre la aplicación What is a Multiplying DAC (MDAC)? 13/01/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD137 — Diseño de referencia de DAC multiplicador de cuatro cuadrantes de ±10 V

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos