TIPD197

Información general

This circuit is designed to condition and digitize an electrocardiogram signal output from the integrated PACE_OUT buffer on the ADS129x to detect artifacts of an artificial pacemaker. This circuit includes an op amp which serves as a signal conditioner and input driver for a fast-sampling SAR ADC.

Funciones
  • Allows detection of pacemaker pulses as small as 2 mV and as narrow as 0.5 ms when used with the ADS129x
  • Small footprint
  • Flexible front-end gain and sample rates
  • Tested and includes theory, component selection, simulation, PCB design, measurement details
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB75.PDF (1285 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ16.PDF (193 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP1.ZIP (795 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ15.PDF (182 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

ADS1194 — Panel frontal analógico de baja potencia, 4 canales y 16 bits para ECG

Hoja de datos: PDF
AFE para biosensores

ADS1196 — Panel frontal analógico de baja potencia, 6 canales y 16 bits para ECG

Hoja de datos: PDF
AFE para biosensores

ADS1198 — Panel frontal analógico de bajo ruido, 8 canales y 16 bits para mediciones de ECG/EEG

Hoja de datos: PDF
AFE para biosensores

ADS1294 — ADC de 4 canales y 24 bits con extremo frontal de ECG integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1294R — ADC de 4 canales y 24 bits con impedancia respiratoria integrada y extremo frontal de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1296 — ADC de 6 canales y 24 bits con extremo frontal de ECG integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1296R — ADC de 6 canales y 24 bits con impedancia respiratoria integrada y extremo frontal de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1298 — ADC de 8 canales y 24 bits con extremo frontal de ECG integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1298R — Panel frontal analógico de 24 bits y 8 canales con impedancia respiratoria integrada para ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7042 — ADC SAR de tamaño ultrapequeño de 12 bits, 1 MSPS y potencia ultrabaja con interfaz SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO
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
* Guía de diseño Software Pacemaker Detection Design Guide 3/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos