TIPD209

Información general

Este diseño de referencia utiliza un termopar para medir temperaturas de -50 °C a 500 °C. El diseño utiliza compensación de unión fría para reducir los errores asociados con los cambios en la temperatura de unión fría del termopar. El diseño funciona con una única fuente de alimentación 24 V y tiene un rango de salida lineal de 250 mV a 5 V.

Funciones
  • Suministro único de 24 V
  • Salida de 0 V a 5 V
  • Error medido no calibrado de -0.037 %
  • Temperaturas de unión caliente de -50 °C a 500 °C
  • Temperaturas de unión fría de 0 °C a 75 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRL24.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC02.ZIP (1000 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL23.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2317 — Amplificador operacional de E/S doble, de baja compensación, de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF02 — Referencia de tensión de precisión con amplio rango de alimentación y salida de 5 V

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 8/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos