TL1963A-18EVM

TL1963A-18EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TL1963A-18EVM facilitates evaluation of the TL1963A-18 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

Funciones
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL1963A — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TL1963A-18EVM — TL1963A-18EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TL1963A-18EVM — TL1963A-18EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TL1963EVM-384 (Rev. A) 8/10/2008
Certificado TL1963A-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos