TLC3555EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TLC3555EVM está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del dispositivo TLC3555. El EVM se puede configurar en configuraciones de circuito de temporizador estándar para su evaluación. El EVM funciona con una alimentación única de 1.5 V a 18 V. La configuración predeterminada del EVM se encuentra en modo estable de funcionamiento y produce una onda cuadrada a una frecuencia de aproximadamente 34.7 kHz.

Funciones
  • Conexiones SMA y banana de entrada y salida
  • Puntos de prueba prácticos para todos los nodos pertinentes
  • Compatible con varias configuraciones de aplicaciones de temporizador
  • Conexiones tipo banana para fuentes de alimentación y nodos de polarización
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
TLC3555-Q1 — Temporizador CMOS de alta velocidad con subida de reinicio integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TLC3555 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 6/08/2024
Certificado TLC3555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos