TLC59282EVM-118

TLC59282EVM-118

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LED’s can be connected to the evaluation board via the output connector.

Funciones
  • EVM PCB assembled with TLC59282 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, 30mA and 40mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (LEDs not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
Drivers LED RGB
TLC59283 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con FET de precarga

 

Drivers para pantallas LED
TLC59282 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con retardo agrupado de 4 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC59282EVM-118 — TLC59282 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC59282EVM-118 — TLC59282 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLC59282 Evaluation Module 7/02/2012
Certificado TLC59282EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos