TLC5929EVM-118

TLC5929EVM-118

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TLC5929EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC59282 16-Channel Constant Current LED Driver with 7-Bit Global Brightness Control, Power-Save Mode, and Full Self-Diagnosis for LED Lamp. The TLC5929 is capable of driving up to 35mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must also be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LEDs can be connected to the EVM via the output connector.

Funciones
  • EVM PCB assembled with TLC5929 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, and 30mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
Drivers para pantallas LED
TLC5929 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con brillo global de 7 bits, ahorro de energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TLC5929, 16-Channel LED Driver 2/07/2012
Certificado TLC5929EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos